IB IL DO 1 AC-PAC - Цифровой модуль
2861920

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 1, 230 В AC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

4 цифрого выхода
3-проводная схема подключения исполнительных устройств
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Индикаторы состояния и диагностики