Интеллектуальные элементы Axioline Smart Element можно интегрировать в системы с интерфейсом Smart Element. Данный Smart Element выдает цифровые сигналы.
AXL SE DO16/1
-
Цифровой модуль
1088129
Axioline Smart Elements, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, cтепень защиты: IP20
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 14,9 мм |
Высота | 62,2 мм |
Глубина | 62 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Интерфейс Smart Element | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | Краевые разъемы |
Скорость передачи данных | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Время пуска до готовности к работе | < 500 мс |
Модуль | |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
Канал данных процесса | 16 бит |
Адресное пространство ввода | 0 байт |
Адресное пространство вывода | 2 байт |
Потребность в параметрических данных | 9 байт |
Потребность в конфигурационных данных | 6 байт |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Цифровые выходы |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Способ подключения | 1-проводной кабель |
Количество выходов | 16 |
Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки; электронный |
Выходное напряжение | 24 В |
Ограничение индуктивного запирающего напряжения | -32,8 В DC ... -15 В DC |
Максимальный выходной ток на 1 модуль | макс. 6 A (Убедитесь в том, что не превышается максимально допустимый ток 6 A!) |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Нагрузка, мин. | 10 кΩ |
Выходное напряжение в отключенном состоянии | макс. 1 В |
Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 300 мкA |
Номинальная индуктивная нагрузка | 12 ВА (1,2 Гн, 48 Ω, при номинальном напряжении) |
Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт (при номинальном напряжении) |
Номинальная активная нагрузка | 12 Вт (48 Ω, при номинальном напряжении) |
Частота переключений | макс. 1200 в секунду (при активной нагрузке, минимальный ток нагрузки 50 мА) |
макс. 1 в секунду (при индуктивной номинальной нагрузке) | |
макс. 16 в секунду (при номинальной нагрузке светильника) | |
Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | условная прочность к обратному напряжению до 0,5 А на 1 с |
Реакция на перегрузку | Выключение с автоматическим перезапуском |
Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
Задержка сигнала | макс. 100 мкс (при включении) |
макс. 100 мкс (в выключенном состоянии при токе нагрузки не менее 50 мА) | |
Отключение при перенапряжении | мин. 0,7 A |
Выходной ток при обрыве массы в отключенном состоянии | < 1 мА |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Axioline Smart Elements |
Конструкция | модульный |
Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,2 Вт |
Потенциалы: Питание логической схемы Smart Element (USE) | |
Электропитание | посредством краевых разъемов |
Потенциалы: Питание периферийных устройств (UP) | |
Электропитание | 24 В DC (посредством краевых разъемов) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 6 A |
Потребляемый ток | мин. 40 мА (без подключенной периферии) |
Защитная схема | Защита от перенапр.; См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Защита от переполюсовки; параллельный диод | |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Периферийные устройства |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
При малом сечении провода и большом токе температура на клеммах может превышать температуру окружающей среды на 45 K. | |
При выборе кабелей учитывайте их допустимую рабочую температуру согласно МЭК или UL. | |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Периферийные устройства | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
При малом сечении провода и большом токе температура на клеммах может превышать температуру окружающей среды на 45 K. | |
При выборе кабелей учитывайте их допустимую рабочую температуру согласно МЭК или UL. | |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Гнездо Smart Element |
Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Номер артикула | 1088129 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRIB32 |
GTIN | 4055626888101 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 38,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 35 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1566ffa1-dd75-48e7-af6c-20ee81deec9e |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 1,732 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
AXL SE PD16 24V - Распределитель потенциала 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Распределитель потенциала 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Распределитель потенциала 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Маркировка для клеммных модулей 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Кабель 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Кабель 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Кабель 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Кабель 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Кабель 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Кабель 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Кабель 1369909
Преимущества для вас
16 цифровых выхода
24 B DC, 500 мA
1-проводная схема подключения исполнительных элементов
Возможность настройки замещающих значений выходов Smart Element
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А