Интеллектуальные элементы Axioline Smart Element можно интегрировать в системы с интерфейсом Smart Element. Данный Smart Element выдает аналоговые сигналы напряжения.
AXL SE AO4 U 0-10
-
Аналоговый модуль
1088126
Axioline Smart Elements, Модуль аналогового вывода, Аналоговые выходы: 4, 0 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, cтепень защиты: IP20
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 14,9 мм |
Высота | 62,2 мм |
Глубина | 62 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Интерфейс Smart Element | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | Краевые разъемы |
Скорость передачи данных | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Время пуска до готовности к работе | < 1000 мс |
Модуль | |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
Канал данных процесса | 64 бит |
Адресное пространство ввода | 8 байт |
Адресное пространство вывода | 8 байт |
Потребность в параметрических данных | 15 байт |
Потребность в конфигурационных данных | 7 байт |
Аналоговый: | |
Наименование, выход | Аналоговые выходы |
Тип подключения | Технология Push in |
Способ подключения | 2-проводная схема |
Указание по технологии подключения | экранированный, с парной скруткой |
Количество выходов | 4 |
Разрешение преобразователя D/A | 12 бит |
Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки; электронный |
Защита от бросков тока при переходных процессах | |
Форматы данных | нормированная форма представления |
Представление выходного значения | 16 бит |
Обновление данных процесса | тип. 1 мс |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | > 2 кΩ |
Допустимая длина кабеля | макс. 250 м |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Axioline Smart Elements |
Конструкция | модульный |
Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,15 Вт |
Потенциалы: Питание логической схемы Smart Element (USE) | |
Электропитание | посредством краевых разъемов |
Потенциалы: Питание периферийных устройств (UP) | |
Электропитание | 24 В DC (посредством краевых разъемов) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 95 мА |
тип. 80 мА | |
Потребляемый ток | мин. 30 мА (без подключенной периферии) |
Защитная схема | Защита от перенапр.; См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / аналоговые выходы | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийные устройства) / аналоговые выходы | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Аналоговые выходы / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Периферийные устройства |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Периферийные устройства | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Гнездо Smart Element |
Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Номер артикула | 1088126 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRIB42 |
GTIN | 4055626886367 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 39,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 35 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3872f6d1-b487-44c4-9ee4-9f49b3f28998 |
Совместимые изделия
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Маркировка для клеммных модулей 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0830756
Преимущества для вас
4 аналоговых канала вывода
2-проводная схема подключения исполнительных элементов
Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
Формат данных: нормированная форма представления
Разрешение: 12 бит
Для каждого выхода можно настроить замещающие значения
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А