Модуль ввода-вывода Axioline F для применения в модульной системе ввода-вывода Axioline F. Данный модуль – это модульное устройство ввода-вывода которое можно добавить в локальную шину Axioline F для передачи данных ввода-вывода вышестоящему контроллеру Axioline F или устройству сопряжения с шиной. Цифровой модуль ввода с функциями NAMUR объединяет цифровые входные сигналы и поддерживает работу бесконтактных датчиков NAMUR и нормально-замкнутых контактов. Модуль передает по локальной шине Axioline F информацию для контроллера или устройства сопряжения с шиной. Модуль ввода-вывода использует цифровую входную логическую схему "low" для непроводящих датчиков и цифровую входную логическую схему "high" для проводящих датчиков.
AXL F DI16 NAM XC 1F
-
Цифровой модуль
1052427
Axioline F, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16 (NAMUR), 8 В DC, cпособ подключения: 2-проводная схема, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E238705IECEx
ID допуска: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID допуска: E196811UL регистрация
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
ID допуска: 2025122309122350Совместимые изделия
Преимущества для вас
16 цифровых входных сигналов NAMUR для бесконтактных датчиков NAMUR согласно EN 60947-5-6
Ненагруженные контакты
Переключающие контакты с цепью сопротивления согласно МЭК/EN 60947-5-6
2-проводная схема подключения датчиков
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)