Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.
AXL F AI8 XC 1F
-
Аналоговый модуль
2701232
Axioline F, Модуль аналогового ввода, Аналоговые входы: 8, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR2480202TA-02PRS
ID допуска: TE/1020/880590/21BSH
ID допуска: 840cULus Listed
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
8 аналоговых, биполярных каналов ввода для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
2-проводная схема подключения датчиков
Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Частично лакированные печатные платы