AXL E PN DIO16 M12 6P - Цифровой модуль
2701511

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFINET, Штекерный соединитель M12, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение к сети PROFINET при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
Индикаторы состояния и диагностики
Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
Степень защиты IP65/67