MCS-S-PCB-2,5X8
-
Комплект винтов
1524149
Винты для печатных плат для крепления второй печатной платы в корпусах MCS, TORX 2,5x8
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Почему используется фиксированное уплотнение?
Фиксированное уплотнение обеспечивает правильное закрытие. Кроме того, уплотнение остается на корпусе и не теряется.
Есть ли способ выровнять давление?
Элемент компенсации давления уже предварительно смонтирован в вариантах корпуса IP67/IP65.
Где можно установить корпус?
Корпус может быть установлен на стенах, мачтах, алюминиевых профилях или даже на направляющих, это возможно благодаря дополнительной переходной пластине.
Как корпус устанавливается на переходную пластину или снимается с нее?
Сборка осуществляется без инструмента. При этом корпус фиксируется на переходной пластине. Корпус можно также закрепить винтами (заказываются отдельно). При демонтаже выкрутите винты, если необходимо, и выведите защелки-фиксаторы через выемки на пере... Смотреть подробнее
Сборка осуществляется без инструмента. При этом корпус фиксируется на переходной пластине. Корпус можно также закрепить винтами (заказываются отдельно). При демонтаже выкрутите винты, если необходимо, и выведите защелки-фиксаторы через выемки на переходной пластине, например, с помощью отвертки.
Смотреть меньшеКакие цвета и другие варианты оформления доступны?
Модульная система позволяет создавать корпуса по индивидуальному заказу. Доступны несколько цветов по шкале RAL. Различные варианты рам и дополнительные принадлежности можно комбинировать самыми разнообразными способами. Пожалуйста, свяжитесь с нами ... Смотреть подробнее
Модульная система позволяет создавать корпуса по индивидуальному заказу. Доступны несколько цветов по шкале RAL. Различные варианты рам и дополнительные принадлежности можно комбинировать самыми разнообразными способами. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения индивидуальных особенностей.
Смотреть меньшеЕсть ли способ соединить компоненты друг с другом?
Пленочный шарнир, который также можно установить, удерживает крышку на корпусе и оставляет руки свободными.
Какую степень защиты IP имеет корпус?
Корпус может быть выполнен в исполнении IP40 или IP65/IP67.
Какие существуют варианты применения?
Корпуса особенно подходят для использования в инженерных системах зданий и промышленности. Однако благодаря универсальному и прочному корпусу возможны и другие области применения.