UM-PRO-SKT-B122-L200-7035 - Комплект корпусов
1456984

Профилированный корпус (PA), тип монтажа: Установка на монтажную рейку, размеры на монтажной рейке: ширина: 203,8 мм, высота: 142,3 мм, глубина: 39,45 мм, вкл. 2 боковых элемента (PA), цвет: черный (9005), для печатных плат с ширина: 122 мм, длина: 200 мм, площадь печатной платы: 21590 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия