ICS25-SKT-BTL100X110-V-7035+4PPC4 - Комплект корпусов
1457224

Корпус для установки на монтажную рейку, для установки на монтажную рейку, с прозрачной поворотной крышкой, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), ширина: 25 мм, высота: 100 мм, глубина: 116,7 мм, вкл. 4 штуки штекеров для печатных плат, 4-контактных, пружинный зажим push-in, для 2,5 мм2, номинальный ток: 16 А, 320 В, площадь печатной платы: 9600 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия