FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891080
Управляемые коммутаторы, соотв. МЭК 61850 и IEEE 1613, для установки на стойке 19". Оснащены 8 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 16 стекловолоконными портами SC-D SM для 100 Мбит/с и 4 гигабитн. комбо-портами (разъем RJ45 на 10/100/1000 Мбит/с; оптический разъем на 1000Мбит/с требует SFP-модуля на1000 Мбит/с).
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613