AXL SE RS485 EA - Коммуникационный модуль
1398499

Axioline Smart Elements, Коммуникационный модуль, интерфейс RS-485: 1, Размер пакета данных процесса: 20 байт, Протокол прозрачности, Modbus/RTU (поддержка клиента), Modbus/RTU (поддержка сервера), cтепень защиты: IP20

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Канал последовательного ввода и вывода в исполнении RS-485
Поддержка клиента и сервера Modbus/RTU
Регулируемая скорость передачи данных до 230400 бит/с
Число битов данных, стоп-битов и битов четности регулируется
Температура окружающей среды при эксплуатации от -40 °C ... 70 °C
Выполняет требования окружающей среды и ЭМС согласно МЭК 61850-3
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства