PWT 100-800AC-FM
-
Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2800531
Молниеотвод/УЗИП, тип 1/2 / класс I/II, для 3-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (L1, L2, L3, PEN).
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Монтаж: два винта 8 мм с моментом 8 Нм на изолированной или заземленной поверхности |
Импульсный ток длинной волны 2 мс согласно МЭК 60099-4: 250 x 1,0 кА или 500 x 0,5 кА. |
Тип изделия | Комбинированный разрядник |
Серия изделий | POWERTRAB |
Класс испытания согл. МЭК | I / II |
T1 / T2 | |
Тип EN | T1 / T2 |
Система энергоснабжения IEC | TN-C |
IT | |
Конструкция | Встраиваемый модуль |
Полюсов | 3 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | 8 кВ: IV (600 B), III (1000 B) |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Номинальное напряжение UN | 690 В AC |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | 2x размыкающих, 1-полюсн. |
Рабочее напряжение | 30 В AC |
30 В DC | |
Рабочий ток | 1,5 A AC |
1,5 A DC | |
Питание: Индикатор состояния / дистанционная сигнализация | |
Рабочее напряжение | 19,2 В AC/DC ... 30 В AC/DC |
Рабочий ток | 7 мА AC/DC ... 13 мА AC/DC |
Расчетный ток | 10 мА AC/DC |
Номинал предохранителя, макс. | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
Помехоустойчивость согласно МЭК 61000-4-5 (жила-жила) | 1 кВ |
Помехоустойчивость согласно МЭК 61000-4-5 (жила-земля) | 6 кВ |
Сдвоенная клемма | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6 |
Момент затяжки | 8,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 24 мм |
Сечение гибкого провода | 16 мм² ... 50 мм² |
Сечение жесткого провода | 16 мм² ... 50 мм² |
Сечение проводника AWG | 6 ... 1/0 |
Подсоединение PE-проводника | |
Тип подключения | Кольцевой кабельный наконечник |
Момент затяжки | 20 Нм |
Сечение гибкого провода | 16 мм² ... 95 мм² |
Сечение жесткого провода | 16 мм² ... 95 мм² |
Сечение проводника AWG | 6 ... 3/0 |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,55 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Чертеж |
|
Ширина | 176 мм |
Высота | 191 мм |
Глубина | 280 мм |
Горизонтальный шаг | 10 TE |
Цвет | серебристый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
Величина CTI материала | 600 |
250 | |
Изоляционный материал | PA/PC |
Группа материала | I (PA 6.6/PC) |
IIIa (PA 4.6) | |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | Алюминиевый сплав |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защитная цепь | L-PE |
Направление действие | 3L-PEN |
Номинальное напряжение UN | 690 В AC |
554/960 В AC (TN-C) | |
690 В AC (IT) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 800 В AC |
Номинальный ток IL | 150 A (последовательное проходное соединение, 50 мм²) |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 20 мкA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 48 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PE) | 35 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L-PE) | 100 кA |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PE), зарядка | 17,5 Ас |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PE), удельная энергия | 305 кДж/Ом |
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PE), пиковое. значение тока Iimp | 35 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 100 кA |
Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (L-PE) | 50 кA |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 50 кA |
Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 4,5 кВ |
Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 2,7 кВ (при In) |
≤ 2,5 кВ (при 20 кА) | |
≤ 2,3 кВ (при 10 кА) | |
≤ 2,2 кВ (при 5 кА) | |
≤ 2,1 кВ (при 3 кА) | |
Характеристика TOV при UT (L-PE) | 1960 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
1500 В AC (5 с / режим устойчивости) | |
Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 125 A (gG при ≥35 мм²) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 400 A (gG при 2x 50мм²) |
800 A (aR (только до Iимп = 25 кА)) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 55 °C (последовательное проходное соединение ≥ 35 мм²) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 4000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 Гц ... 150 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
4г (5 ... 100 Гц / X, Y, Z - согласно GL) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-L) | 800 В AC |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-G) | 800 В AC |
Номинальный импульсный разрядный ток In (L-L) | 20 кA |
Номинальный импульсный разрядный ток In (L-G) | 20 кA |
Защитная цепь | L-L |
L-G | |
Номинальное напряжение | 690 В AC |
400 В AC | |
Система распределения энергии | Wye |
Delta | |
Номинальная частота | 60 Гц |
Измеренное предельное напряжение MLV (L-L) | 8750 В |
Измеренное предельное напряжение MLV (L-G) | 4370 В |
Тип SPD | 4CA |
Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
Рабочее напряжение | 30 В AC |
Рабочее напряжение DC | 30 В DC |
Рабочий ток AC (переменный) | 1,5 A AC |
Рабочий ток DC (постоянный) | 1,5 A DC |
Параметры подключения UL Сдвоенная клемма | |
Момент затяжки | 75 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 1/0 ... 6 |
Параметры подключения UL Подсоединение PE-проводника | |
Момент затяжки | 175 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 3/0 |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
Номер артикула | 2800531 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL1141 |
GTIN | 4046356570688 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 10 845 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 11 160 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | N,N-dimethylacetamide (№ CAS: 127-19-5) |
Lead (№ CAS: Не применимо) | |
SCIP | 1a3f3787-eaf4-478a-b3df-7a7d8a9aef75 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Применение в неблагоприятных условиях благодаря прочной конструкции
Универсальное решение для различных сетей
Контроль функционирования при помощи оптического индикатора состояния
Многоуровневый контроль состояния через контакт для дистанционной передачи сигнала
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А