FS 0,635/ 40-FV-R-10,0 - Гнездовые панели SMD
1334090

Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 0,5 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 40, размер шага: 0,635 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных MCAD-/ECAD и бесплатной услуги по образцам
Экономия затрат и места благодаря наличию полного ассортимента, включающего различные варианты высоты пакета
Принцип Easy-Mating благодаря встроенным направляющим пазам и компенсации допусков обеспечивающий безошибочное производство
Экономия времени в процессе разработок при помощи индивидуального моделирования, обеспечивающего целостность данных
Высокоскоростная передача данных до 30 Гбит/с для разнообразных возможностей применения

Часто задаваемые вопросы


Что делает штекерный соединитель плата-плата FS 0,635 таким особенным?

video thumbnail of faq answer

Чрезвычайно экономящие место штекерные соединители плата-плата делают возможной высокоскоростную передачу данных до 30 Гбит/с. Дополнительно их можно использовать для передачи токов 0,5 A на контакт. Поэтому его можно гибко применять со множеством во... Смотреть подробнее

Чрезвычайно экономящие место штекерные соединители плата-плата делают возможной высокоскоростную передачу данных до 30 Гбит/с. Дополнительно их можно использовать для передачи токов 0,5 A на контакт. Поэтому его можно гибко применять со множеством возможностей с шагом 0,635 мм.

Смотреть меньше

Как можно проверить облуженные контакты штекерного соединителя плата-плата FS 0,635?

Контакты выведены под корпусом и позволяют проводить автоматизированный оптический контроль (AOI).


При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FS 0,635?

Штекерный соединитель плата-плата FS 0,635 доступен для следующих чисел контактов: 20, 40, 60 и 80.