RAD-CAB-PFP400-100 - Антенный кабель
2867238

Антенный кабель, внешний диаметр: 10 мм, внутренний провод: жесткий, коэффициент затухания: 4,1 / 6,9 / 10,4 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: 2 x N (штыревой), длина: 30 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Незначительное ослабление
устойчива к УФ-излучению
Для использования вне помещений