RAD-CAB-EF393- 5M - Антенный кабель
2867652

Антенный кабель, внешний диаметр: 10 мм, внутренняя жила: гибкая, коэффициент затухания: 1,6 / 2,9 / 5,0 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: 2 x N (штыревой), длина: 5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Без галогенов
Простая прокладка благодаря гибким внутренним проводникам
Не поддерживает горение
устойчива к УФ-излучению
Маслостойкость
Для использования вне помещений