RAD-CAB-EF393- 3M
-
Антенный кабель
2867649
Антенный кабель, внешний диаметр: 10 мм, внутренняя жила: гибкая, коэффициент затухания: 1,0 / 1,8 / 3,1 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: 2 x N (штыревой), длина: 3 м
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Без галогенов
Простая прокладка благодаря гибким внутренним проводникам
Не поддерживает горение
устойчива к УФ-излучению
Маслостойкость
Для использования вне помещений