IB IL SGI 2/F-2MBD - Модуль Inline
2878531

Клеммный модуль аналогового ввода Inline для тензометрического датчика, без принадлежностей, скорость передачи данных 2 Мбод, 2 входа (каналы быстрой передачи), 4- и 6-проводная схема подключения

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

Обновление технологических данных в синхронизации с шиной
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Коммуникация на выбор, используя технологические данные или канал параметров (PCP)
Подача напряжения питания датчиков с клеммы, внешний источник питания не требуется
Подключение ТМД по 6- и 4-проводной схеме
2 быстрых входа для ТМД
Индикаторы состояния и диагностики