Зажим для экрана - SK 14 3025176

Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ

Подробная информация о продукте




Переходное сопротивление < 0,001 Ω

Размерный чертеж
Длина 19,5 мм
Высота 59,3 мм
Ширина 17 мм
Размер шага 17 мм
Наружный размер
Наружный диаметр 3 мм ... 14 мм

Конструкция кабеля
Диаметр кабеля 3 мм ... 14 мм

Цвет cеребристый
Материал Сталь

Тип монтажа непосредственное резьбовое

Количество точек подключения 1
Количество ярусов 1

Резьба винтов M4
Момент затяжки 0,8 ... 0,8 Нм
Лепесток защитного проводника есть

Платформа

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Механические данные
Открытая боковая стенка Нет


Ключ заказа 3025176
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 568 (C-3-2019)
GTIN 4017918130305
Вес/шт. (с упаковкой) 20,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 20,3 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Простота эксплуатации
Большой упругий зажим
Прямой монтаж или монтаж на магистральной шине
Винт с накатанной головкой
В соответствии с требованиями Директивы и стандартов по электрическому оборудованию, используемому во взрывоопасных областях, соединения экрана не подлежат сертификации как отдельные компоненты. Поэтому клеммы для подсоединения экрана могут использоваться во взрывоопасных зонах без соответствующего допуска и маркировки.