IB IL SGI 2/F
-
Модуль Inline
2878434
Клеммный модуль аналогового ввода Inline для тензометрического датчика, 2 входа (каналы быстрой передачи), 4- и 6-проводная схема подключения
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Конструкция | модульный |
| Режим работы | Режим передачи процессных данных (3 слова), PCP с 1 словом |
| Данные по программированию | |
| Код длины (гекс) | 03 |
| Код ID (десят.) | 223 |
| Код длины (дец) | 03 |
| Канал данных процесса | 48 бит |
| Адресное пространство ввода | 48 бит |
| Адресное пространство вывода | 48 бит |
| Канал параметров (PCP) | 16 бит |
| Длина регистра (шина) | 32 бит |
| Телеграмма данных полевой шины | |
| Потребность в параметрических данных | 15 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 5 байт |
| Потенциалы | |
| Потребляемая мощность | тип. 0,76 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 85 мА |
| тип. 75 мА | |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | тип. 32 мА (с максимальной нагрузкой 58,3 Ом при UВ = 5 В) |
| тип. 8 мА (без тензометрического датчика) | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Логическая цепь / аналоговое периферийное устройство (цифровое устройство развязки) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Функциональное заземление / аналоговое периферийное устройство (изоляционный промежуток) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Логическая схема / функциональное заземление (изоляционный промежуток) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Аналоговый | |
| Описание входа | Входные каналы для тензометрического датчика |
| Количество входов | 2 |
| Способ подключения | 6- или 4-жильный экранированный кабель с попарной скруткой жил |
| Разность потенциалов на перемычке Ud | Диапазон измерений определяется выбором параметра и тока перемычки |
| Разность потенциалов на перемычке U0 | 3,3 В |
| 5 В | |
| Представление измеренного значения | 15 бит + знаковый разряд |
| Параметры | ±1 мВ/В, ±2 мВ/В, ±3 мВ/В, ±4 мВ/В |
| +1 мВ/В, +2 мВ/В, +3 мВ/В, +4 мВ/В | |
| Аналоговый | |
| Описание выходов | Выход напряжения |
| Количество выходов | 2 |
| Импеданс | > 58,3 Ом (типично; допустимое полное сопротивление DMS) |
| Выходное напряжение | тип. 5 В |
| 3,3 В | |
| Выходной ток | тип. 55 мА (при UV = 3,3 В) |
| тип. 85 мА (при UV = 5 В) | |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина Inline | |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Чертеж |
|
| Ширина | 48,8 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Цвет | зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2878434 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 153,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 125,94 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
IB IL SCN-8 - Штекер Inline 2726337
-
SK 14 - Зажим для экрана 3025176
-
SK 20 - Зажим для экрана 3025189
-
SK 35 - Зажим для экрана 3026463
-
AB-SK - Oпорная стойка 3025341
-
AB-SK 65 - Oпорная стойка 3026489
-
AB-SK/E - Oпорная стойка 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали 0402174
-
AK 4 - Соединительная клемма 0404017
-
AKG 4 GNYE - Соединительная клемма 0421029
-
AKG 4 BK - Соединительная клемма 0421032
-
SK 8 - Зажим для экрана 3025163
Преимущества для вас
Подключение ТМД по 6- и 4-проводной схеме
2 быстрых входа для ТМД
Индикаторы состояния и диагностики
Подача напряжения питания датчиков с клеммы, внешний источник питания не требуется
Коммуникация на выбор, используя технологические данные или канал параметров (PCP)
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Обновление технологических данных в синхронизации с шиной
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А