Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации аналоговых сигналов тока от активных и пассивных датчиков. Особенности - восемь аналоговых несимметричных сигнальных входа для подключения активных и пассивных датчиков тока - 2- и 3-проводная схема подключения датчиков - обеспечение пассивных датчиков защищенным от короткого замыкания напряжением питания (U iS ; по умолчанию 24 В) - различные диапазоны измерения тока - независимая настройка конфигурации каналов по INTERBUS - отображение измеренных значений возможно в пяти различных форматах -16-битный аналого-цифровой преобразователь - индикация диагностики
IB IL AI 8-I/S
-
Модуль Inline
2742748
Клеммный модуль аналогового ввода Inline, без дополнительных принадлежностей, 8 входов, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, 0 - 40 мА, ±20 мА, ±40 мА, 2-, 3-проводная схема подключения
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Конструкция | модульный |
| Inline |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 95 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 5F |
| Код длины (гекс) | 02 |
| Код длины (дец) | 02 |
| Канал данных процесса | 32 бит |
| Адресное пространство ввода | 4 байт |
| Адресное пространство вывода | 4 байт |
| Длина регистра | 32 бит |
| Потребность в параметрических данных | 6 байт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 65 мА |
| тип. 52 мА | |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 40 мА |
| тип. 31 мА | |
| Потенциалы: Напряжение питания главной цепи (UM) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 200 мА |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA / периферийные устр-ва | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины), питание 24 В UANA /Заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Периферийное устройство / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Аналоговый: Общие информация | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы |
| Количество входов | макс. 8 (несимметричные) |
| Время цифроаналогового преобразования | около 10 мкс |
| Способ подключения | 2-пров. (в экране) |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| -20 мА ... 20 мА | |
| 0 мА ... 40 мА | |
| -40 мА ... 40 мА | |
| Форматы данных | IBS IL, IBS ST, IBS RT, нормированная форма представления, PIO-формат |
| Предельная частота (3 дБ) | 3,5 кГц |
| Принцип измерения | Последовательное приближение |
| Разрешение измеренного значения | 16 бит (15 бит + знак) |
| Представление измеренного значения | 16 бит с дополнением до двух |
| Аналоговый: | |
| Количество входов | 8 (несимметричные входы питания) |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| -20 мА ... 20 мА | |
| 0 мА ... 40 мА | |
| -40 мА ... 40 мА | |
| Входное сопротивление, вход тока | 25 Ом 0,01 % |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Локальная шина Inline | |
| Количество каналов | 8 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Чертеж |
|
| Ширина | 48,8 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Цвет | зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2742748 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI141 |
| GTIN | 4017918876623 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 158,05 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 131,06 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А