Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. При помощи данной клеммы можно создавать цепи сегмента внутри главной цепи. Клемма служит не только для запитывания напряжения. Поэтому она не оснащена элементами для защиты от перепутывания полярности и перенапряжения. Данная клемма оснащена светодиодом для диагностики шины. Она использует два бита входных данных, которые указывают статус электронного предохранителя.
IB IL 24 SEG-ELF
-
Модуль Inline
2727789
Сегментный клеммный модуль Inline, без дополнительных принадлежностей, 24 В DC, электронное защитное устройство
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Индикаторы состояния и диагностики
Обеспечение защиты сегмента цепи при помощи электронного предохранителя с ограничением тока короткого замыкания
Автоматическое построение сегмента цепи внутри главной цепи тока