Штекеры - IB IL SCN-PWR IN 2727462

Штекер для клеммных модулей питания Inline и сегментных клеммных модулей Inline

Подробная информация о продукте




Ширина 12,2 мм
Высота 111,2 мм
Глубина 41 мм

Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение жесткого провода [AWG]
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG]
Сечение провода AWG 28 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2727462
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918162900
Вес/шт. (с упаковкой) 15,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 15,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE