Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Модульные клеммы для печатной платы серии SPT modular

Модульные клеммы для печатной платы в соответствии с индивидуальными требованиями

От 24 до 1500 вольт в одном соединительном блоке: конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular обеспечивают питанием промышленные электронные устройства с электрической прочностью до 1500 В. Конфигуратор изделий Phoenix Contact позволит подобрать индивидуальную клемму за несколько шагов: с расширенными цветными гнездами, при необходимости с возможностью комбинирования разных сечений, но всегда с круглосуточным доступом к параметрам конфигурации.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Преимущества для вас

  • Сократить падение мощности: электрическая прочность до 1 500 В
  • Увеличенное количество цветов: по желанию индивидуальное окрашивание каждого полюса
  • Только один компонент для всех подключений устройств: скомбинируйте различные отдельные элементы, чтобы сформировать индивидуальную клеммную колодку.
  • Простой путь к индивидуализированному изделию: используйте онлайн-конфигуратор
  • Технические характеристики легко доступны в режиме онлайн: QR-код на каждом продукте
Бесплатный образец
Закажите упаковку образцов

Вы хотели бы посмотреть и протестировать конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular? – Получите персональную упаковку образцов.

Заказать бесплатный образец
Конфигурирование клеммы для печатной платы SPT modular
Сконфигурированный клеммный блок для печатной платы серии SPT modular на портативном компьютере

Конфигуратор модульных клемм для печатных плат

Настройте конфигурацию индивидуального решения клеммы для печатной платы серии SPT modular и после этого поместите его в корзину.

Вы автоматически получите персональный номер артикула и информацию по срокам поставки. Данная возможность заказа уже доступна во многих странах. В странах, где пока не введена такая система, можно воспользоваться электронной почтой для отправки запроса с завершенной конфигурацией индивидуального решения.

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Двойное превосходство

SPT modular с логотипами German Innovation Award 2023 и German Stevie Award 2023
Команда Phoenix Contact для SPT modular
Руководитель проекта SPT modular Инго Вернер
SPT modular с логотипами German Innovation Award 2023 и German Stevie Award 2023

Премии German Innovation Award 2023 и German Stevie Award 2023 присуждены модульным клеммам.

  • Премией German Innovation Award награждаются, кроме прочего, изделия и технологии, которые убеждают своей высокой степенью инновационности и добавленной стоимостью для пользователей.

  • Немецкая премия Stevie Award – это межотраслевая бизнес-премия, которая присуждается за выдающиеся достижения предпринимателей в немецкоязычной Европе.

Команда Phoenix Contact для SPT modular

Эта команда отвечает за успех модульной клеммы для печатной платы SPT modular. Все члены команды могут гордиться собой: Все вместе они работали с амбициями и страстью, чтобы сделать клемму для печатной платы SPT modular победителем.

Руководитель проекта SPT modular Инго Вернер

У руководителя проекта Инго Вернера есть все основания для радости: с помощью SPT modular впервые была реализована непрерывная цифровая технологическая цепочка от конфигуратора до производства. За этот прогресс клемма для печатной платы получила сразу две награды.

Ваша выгода в деталях

Модульная клемма для печатной платы с электрической прочностью до 1 500 В
Модульные клеммы для печатной платы с индивидуальным окрашиванием каждого полюса
Печатная плата с различными отдельными элементами
Онлайн-конфигуратор блоков подключения на мониторе ноутбука
Клемма для печатной платы SPT modular с нанесенным QR-кодом
Модульная клемма для печатной платы с электрической прочностью до 1 500 В

Новые применения во многих отраслях промышленности, например, в фотогальванике, требуют более высокого напряжения до 1 500 В в пользу снижения рассеиваемой мощности и повышения эффективности. Для таких устройств Phoenix Contact предлагает подходящие конфигурируемые технологии подключения.

Модульные клеммы для печатной платы с индивидуальным окрашиванием каждого полюса

Воспользуйтесь преимуществами большего количества возможных комбинаций благодаря расширенному цветовому пространству. Каждый отдельный полюс может быть окрашен с одной или трех сторон и, при необходимости, также промаркирован.

Печатная плата с различными отдельными элементами

Воспользуйтесь преимуществами большей гибкости при гибридизации клемм: настройте клемму для печатной платы в цифровом виде. По запросу адаптеры могут соединить полюса клемм с различными сечениями проводов, чтобы сформировать индивидуальное комплексное решение. Так вы получите соединительный блок, который полностью соответствует вашему запросу.

Онлайн-конфигуратор блоков подключения на мониторе ноутбука

Сконфигурируйте индивидуальный клеммный блок для печатной платы из модульной системы из отдельных компонентов и визуализируйте решение по подключению. С помощью конфигуратора всего несколько щелчков мыши помогут выбрать нужный вариант продукта. Воспользуйтесь преимуществами полностью цифрового процесса: от конфигурирования до заказа и поставки.

Сконфигурируйте индивидуальный блок подключения
Клемма для печатной платы SPT modular с нанесенным QR-кодом

Сохраняйте все технические характеристики клемм всегда в поле зрения. Каждая сконфигурированная клемма поставляется с индивидуальным QR-кодом, так что можно в любое время просмотреть всю информацию на странице с деталями изделия.

3D-вид

Клеммы для печатной платы серии SPT modular с видом 360°

Клеммные колодки для печатных плат серии SPT modular позволяют производителям устройств создавать клеммные блоки по индивидуальному заказу в сквозной цифровой технологической цепочке от конфигурации до производства.

Убедитесь сами в высокой степени индивидуализации, с которой Вы можете сконфигурировать Ваш соединительный блок в 3D-виде.

Полностью объединенные и цифровые сквозные процессы

Таким образом с данной новинкой Phoenix Contact соответствует требованиям клиентов в отношении цифровизации и индивидуализации технологий подключения. Узнайте, что делает конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular уникальными.

Разнообразное применение в большом количестве приложений

Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular позволяют создавать разнообразные приложения в промышленных и полупромышленных отраслях. Вертикальные варианты, прежде всего, нацелены на внутреннюю кабельную разводку и располагаются предпочтительно в середине печатной платы.

Специальные детали для увеличения шага повышают электрическую прочность отдельных точек подключения до 1 500 В и таким образом делают их привлекательными для приложений в отрасли возобновляемых источников энергии или электромобильности. Так как в данных областях более высокие напряжения должны обеспечивать более низкие потери в линиях и, следовательно, более высокую энергоэффективность. Поэтому они подходят для большого количества приложений, например:

Частотный преобразователь
Инвертор
Решения для хранения энергии от возобновляемых источников
Зарядные колонки для электромобильности
Настенная коробка