UL одобрено
ID допуска: E60425-20210507Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
320 В | 20 A | 24 - 12 | ||
G | ||||
300 В | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-20210507Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 12 |