Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

UPBV 2,5/ 1 - Штекер
3045145

Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2- 4 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность шунтирования с помощью стандартных перемычек FBS ...
Возможность нанесения крупной маркировки
Возможность практичного кодирования
Таким образом, подключенные провода могут быть введены прямо в кабельный канал со значительной экономией места