CSA
ID допуска: 13631Схема IECEE CB
ID допуска: NL-34722_A1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 32 A |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 26 - 14 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-114072 REV.1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 32 A |