Распределительные сотовые клеммы для технологии прямого монтажа

Сотовые клеммы

Сотовые клеммы служат для распределения сигналов. Сотовые клеммы обеспечивают возможность точной по количеству полюсов конструкции с цветовой кодировкой и благодаря двухстороннему зажиму Push-in предлагают высокую плотность сигнала. Большие поля для маркировки и высокое разнообразие цветов сотовых клемм обеспечивают возможность цветового распределения проводников и точек подключения. Так гарантируется интуитивная и безопасная кабельная разводка.

Go to Product Detail Page for item 3270301
PTMC 1,5-3 /WH - Сотовая клемма
PTMC 1,5-3 /WH - Сотовая клемма
3270301

Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки, цвет: cерый, цвет элементов подключения: белый

Go to Product Detail Page for item 3270391
PTMC 1,5/54 - Сотовая клемма
PTMC 1,5/54 - Сотовая клемма
3270391

Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый/белый

Go to Product Detail Page for item 3270438
PTMC 1,5-2 /PK - Сотовая клемма
PTMC 1,5-2 /PK - Сотовая клемма
3270438

Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки, цвет: cерый, цвет элементов подключения: розовый

Go to Product Detail Page for item 3270390
PTMC 1,5/18 - Сотовая клемма
PTMC 1,5/18 - Сотовая клемма
3270390

Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый/белый

Go to Product Detail Page for item 3270428
PTMC 1,5-3 /PK - Сотовая клемма
PTMC 1,5-3 /PK - Сотовая клемма
3270428

Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки, цвет: cерый, цвет элементов подключения: розовый

Go to Product Detail Page for item 3270326
PTMC 1,5/80-3 /BU - Сотовая клемма
PTMC 1,5/80-3 /BU - Сотовая клемма
3270326

Сотовая клемма, Маркировка от 1 - 80, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий

Преимущества для Вас

  • Высокая плотность сигналов благодаря компактной конструкции
  • Точное число контактов, соответствующая области применения конструкция благодаря модульности
  • Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и точек подключения
  • Удобные возможности контроля благодаря свободному доступу к тестовым гнездам 2,3 мм
  • Обзорная маркировка большого размера
  • Гибкое применение благодаря возможности прямого монтажа, установки в 19-дюймовую стойку или на монтажную рейку
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированным принадлежностям CLIPLINE complete

Распределительные сотовые клеммы

Распределительные сотовые клеммы PTMC, в которые рука вставляет проводник

Сотовые клеммы PTMC

Сотовые клеммы для распределения потенциалов

Распределительные сотовые клеммы отличаются компактной конструкцией, позволяющей экономить до 20 % пространства. Модульная конструкция с точным числом контактов и цветными матричными элементами для безошибочного формирования компактной и наглядной кабельной разводки. Беспрепятственный доступ к тестовым гнездам 2,3 мм обеспечивает удобство при тестировании сотовых клемм. Распределители потенциала поставляются как для прямого монтажа, так и для установки в 19 дюймовых стойках или на монтажную рейку.
Как и в случае с распределительными панелями, можно сократить расходы на хранение и логистику благодаря унифицированным принадлежностям CLIPLINE complete.
Распределительные сотовые клеммы поставляются как в предварительно собранном варианте, так и со свободной конфигурацией.

Сотовые клеммы PTMC, смонтированные на стенке корпуса, кабельная разводка с обеих сторон

Сотовые клеммы PTMC, одновременная кабельная разводка с обеих сторон

Применение сотовых клемм

Наряду с применением шинных систем в новых и модернизированных установках, например, на электростанциях и промышленных предприятиях, в связи с высокими требованиями к безопасности и готовности по-прежнему постоянно используется двухточечное соединение. Преимущество состоит в быстрой локализации сбоев при помощи стандартных измерительных устройств. В перспективе незаменимыми также останутся распределительные сотовые клеммы, отличающиеся высокой плотностью сигналов, чрезвычайной компактностью и прекрасной обзорностью. Запатентованная модульная концепция сотовых клемм PTMC представляет собой инновационную систему для решения задач в области распределения сигналов.

Распределительные сотовые клеммы, в которые рука вставляет проводник

Распределительные сотовые клеммы

Конфигуратор сотовых клемм PTMC

Сконфигурируйте индивидуальные сотовые клеммы. Добейтесь высокой плотности сигналов при распределении в среде автоматизации благодаря компактной конструкции.

Отрытая брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы

Брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы

Загрузка

Хотите получить печатный материал о наших распределительных сотовых клеммах? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве.