UK 4-T-P/P MIT STECKER SN - Клемма с размыкателем
3042065

Клемма с размыкателем, с разделительным штекером, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия