PTFIX 6/6X2,5-MTL - Функциональный распределительный блок
1130760

Функциональный распределительный блок, Базовая клемма с питанием и ножевым разъединителем в ответвлении, разделение с помощью отвертки или вручную, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, Отвод, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Экономия около 30 % места на монтажной рейке благодаря поперечному монтажу
Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Разделение токовых цепей встроенными ножевыми разъединителями, обслуживание с помощью отвертки или вручную