CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425DNV
ID допуска: TAE00002TT-05Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 24 A |
Функциональный распределительный блок, Базовая клемма с питанием и ножевым разъединителем в ответвлении, разделение с помощью отвертки, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, Отвод, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: cерый
Общая информация | |
Указание | Не допускается превышать макс. ток нагрузки в отдельных точках подключения. |
Для приложений для распределения питания учитывать требования стандарта МЭК 60364-4-43:2008, с изменениями и поправками от окт. 2008 г. (DIN VDE 0100-430:2010-10) раздела 433.2 ff! |
Тип изделия | Разветвительная клемма |
Количество точек подключения | 7 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Питание | да |
Количество точек подключения на ярус | 7 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Отвод | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A3 |
B3 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 20 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Суммарный ток, максимальный | 57 A (при сечении провода 10 мм²) |
Номинальное напряжение | 400 В |
Указание | Стандарт МЭК 60947-7-1 действует только при использовании крепежных принадлежностей. |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Групповое подключение | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм ... 12 мм |
Калиберная пробка | A5 |
B4 | |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-2-2 |
Номинальное напряжение | 450 В (согласно МЭК 60998-2-2) |
Отвод Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 4 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 22 ... 18 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,75 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Групповое подключение Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 10 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 18 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1 мм² ... 6 мм² |
Ширина | 47,6 мм |
Высота | 28,6 мм |
Глубина | 23,3 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 6 мм² | 0,72 кA |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35/NS 15 |
Результат | Испытание пройдено |
Указание | При соединении нескольких блоков в ряд рекомендовано устанавливать адаптер для монтажной рейки под местом соединения или фланцевый элемент между блоками. |
В зависимости от применения и механической нагрузки могут быть выбраны и другие варианты размещения монтажных принадлежностей. | |
При использовании адаптера для монтажной рейки PTFIX-NS35 подсоединенный в ряд блок может выступать только до половины. | |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,5 мм²/0,3 кг |
6 мм²/1,4 кг | |
10 мм²/2 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
2,5 мм²/0,7 кг | |
4 мм²/0,9 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
МЭК 60998-2-2 |
Тип монтажа | крепление защелками на адаптере для монтажной рейки |
Прямой монтаж при помощи фланца | |
Подвесной |
Номер артикула | 1130757 |
Упаковочная единица | 8 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 8 Количество |
Ключ изделия | BEA131 |
GTIN | 4063151058364 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 33,94 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 33 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |