LLH 25/ 3-H-13,0-B
-
Клемма конденсатора
1709113
Клемма конденсатора, номинальный ток: 90 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 25 мм2, количество потенциалов: 3, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: LLH 25/..-H, размер шага: 13 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-Lock, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Исполнение в виде блока для прямого вставления для простого подключения потенциалов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта