SPT 2,5/ 2-V-5,0-EX BN - Клеммы для печатной платы
1194596

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 22 A, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: SPT 2,5/..-V-EX, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: коричневый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex eb согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки