Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 14, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 14, cемейство изделий: PTSA 1,5, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Выводы под пайку в передней области, однорядн.