UC-07S1N8A80ACX
-
Кабельный разъем
1242658
M23, Кабельный разъем, серия: UC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 11,5 мм ... 13,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )