TU-07S1N8A8UDUX - Кабельный разъем
1242026

M23, Кабельный разъем, серия: TU, прямой, экранирован.: есть, Байонетный зажим, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия