QPD CW 4PE2,5 1X9-16 BK - Кабельные соединители
1403846

Разъем для кабеля для проходного монтажа, с одной стороны с гайкой QPD, черный, количество контактов 4+PE, 1,0 mm2 ... 2,5 мм2 / 690 В / 20 В, для кабеля диаметром 9 мм ... 16 мм.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Простота и надежность - при помощи соединителей возможен быстрый ремонт, а также удлиннение проводников, вместе со штекерным соединителем можно использовать и в качестве сцепного соединения