M23-07P1N128002 - Кабельный разъем
1340670

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 8,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты