CA-06P1N12T006SX
-
Кабельный разъем
1243541
M23, Кабельный разъем, серия: CA, угловой, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 6 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Угловой отвод кабеля для ограниченных габаритных условий
Адаптация для различных приложений благодаря настраиваемому направлению отвода кабеля
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Разъемы для гибкой сборки на месте
Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил