AI-S 1-8 TQ-25000 - Кабельный наконечник
2100081

Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 8 мм, длина наконечника: 14 мм, цвет: бирюзовый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимизированные пластиковые втулки для проводов 1,0 мм², с внешним диаметром изоляции макс. 2,8 мм
Рассчитаны на любые клеммы PT 1,5/S и штекеры COMBI шириной 3,5 мм
Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм