AI 1,5-8 RD-S
-
Кабельный наконечник
1212781
Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм2, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, спец. цвет красный, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подходящие к Crimphandy кабельные наконечники в лентах можно использовать со всеми соединительными зажимами, особенно с изделиями серии CLIPLINE complete
Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм