AI 0,75- 8 GY-GB
-
Кабельный наконечник
1208979
Кабельный наконечник, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабельный наконечник |
| Класс проводника | гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Соединение провода | |
| Сечение гибкого проводника макс. | 0,75 мм² |
| Сечение провода AWG макс. | 18 |
| Длина снятия изоляции | 11 мм |
| Чертеж |
|
| Длина наконечника | 8 мм |
| Длина зачищаемой части, макс. | 11 мм |
| Диаметр наконечника | 1,3 мм |
| Толщина стенки гильзы | 0,15 мм |
| Толщина изолирующей втулки | 0,25 мм |
| Внутренний размер Изолирующие втулки | 3,4 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал | CU-DHP |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Покрытие | оцинкованы гальваническим методом |
| Качество поверхности | гальваническое лужение |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Технические характеристики | |
| Длина наконечника | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Оптимальная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23,00 °C 50,00 % Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте |
| Температура продолжительного воздействия | 105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой) |
| Температура при кратковременном токе | 120 °C |
| Дизайн согласно со стандартом | UL 486F-E |
| Номер артикула | 1208979 |
| Упаковочная единица | 500 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 500 Количество |
| Ключ изделия | BH341S |
| GTIN | 4046356130394 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 0,097 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,069 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
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
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Обжимные клещи 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Обжимные клещи 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Обжимные клещи 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Обжимные клещи 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Обжимные клещи 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Обжимные клещи 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Обжимные клещи 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Обжимные клещи 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Обжимные клещи 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Обжимные клещи 1202877
Преимущества для вас
Благодаря увеличенному диаметру изолирующих втулок наконечники данного типа прекрасно подходят для кабелей стандарта AWG
Такие кабельные наконечники предназначаются для точного обжима кабелей с толстой изоляцией
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А