SAC-8P-P12MR/ 5,0-PUR SH - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1649286

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12 Push-Pull, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 5 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок