CSвыкл
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 4 A |
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Варистор, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)
Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
Применение | Стандартн. |
для использования на роботах и тяговых цепях | |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
0,6 Нм (Соединители для клапанов) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | TPU |
Материал корпуса штекера для клапана | TPU |
Материал корпуса ручки | TPU |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал контакт | CuSn |
Материал контактной вставки штекера для клапана | PA 6.6 |
Материал, контактная поверхность | Sn |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
24 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Параметры штекера клапана | |
Крепежные винты | M3 x 29 |
Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры угловой M12 SPEEDCON |
Полюсов | 3 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана B (10 мм) |
Полюсов | 3 |
Материал | CuSn (Контакт) |
Sn (Поверхность контакта) | |
PA 6.6 (Держатель контактов) | |
TPU (Корпус) | |
Защитная схема | Варистор |
Длина кабеля | На выбор (0,2 ... 40,0 м) |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Вес проводника | 30 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
PUR без галогена черного цвета PUR | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22,5 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
согласно DIN EN 50265-2-1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | значительная маслостойкость |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] | |
Вес проводника | 53,4 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный [116] |
Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² черный 116 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,75 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 29 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 58 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c, Ускорение: 2,5 м/c² |
Негорючесть | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
согласно UL FT-2 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | низкая адгезия |
Прочие характеристики | гибкий |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² серый [117] | |
Вес проводника | 58,5 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² серый [117] |
Полиуретан/ПВХ 0,75 мм² серый 117 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 5,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | Скрученные жилы |
Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 29 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 58 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1000000, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c, Ускорение: 2,5 м/c² |
Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
согласно DIN EN 50265-2-1 | |
согласно UL FT-2 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
Вес проводника | 31 кг/км |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] |
PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета 150 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,46 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | TPE-E |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция проводника) |
около 0,60 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 23 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 45 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
отвержденный излучением | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
PUR, без галогенов, цвет желтый [240] | |
Вес проводника | 30 кг/км |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR, без галогенов, цвет желтый [240] |
PUR, без галогенов, цвет желтый 240 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,46 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | желтый |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,60 мм |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 39 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 10 ГОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 23 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
PUR без галогена, серого цвета [280] | |
Вес проводника | 33,2 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена, серого цвета [280] |
PUR без галогена, серого цвета 280 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | Скрученные жилы |
Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22,5 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно DIN VDE 0482 |
согласно DIN EN 50265-2-1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
Вес проводника | 38,6 кг/км |
UL AWM Style | 2464 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
ПВХ черного цвета ПВХ | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм |
Негорючесть | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
ПВХ серого цвета [500] | |
Вес проводника | 39,2 кг/км |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ серого цвета [500] |
ПВХ серого цвета 500 | |
Тип проводника | Круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | Скрученные жилы |
Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм |
Негорючесть | DIN EN 50265-2-1 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
ПВХ, черный, 0,75мм² [534] | |
Вес проводника | 49,1 кг/км |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ, черный, 0,75мм² [534] |
ПВХ, черный, 0,75мм² 534 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 24x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,75 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,1 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,30 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | 26 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | мин. 20 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 27 мм |
Негорючесть | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
согласно UL VW1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Полиуретан, без галогенов, сверхгибкий, устойчивый к воздействию сварочных искр, серый [800] | |
Указание | По причине большой прочности внешняя оболочка этого кабеля снимается только с интервалом 5 см. |
Вес проводника | 31 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | Полиуретан, без галогенов, сверхгибкий, устойчивый к воздействию сварочных искр, серый [800] |
Полиуретан, без галогенов, сверхгибкий, устойчивый к воздействию сварочных искр, серый 800 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 28x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | Скрученные жилы |
Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение | 1200 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 23 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 45 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±360 °/м |
Без галогенов | кабель из не содержащего галогенов материала |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
Прочие характеристики | Кабельная оболочка устойчива к сварочным искрам, пригодна для повторной переработки, матовая, с низкой адгезионной способностью, из износостойкого, трудновоспламеняющегося и самозатухающего материала |
не содержит силикона и кадмия | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Штекер клапана) | -20 °C ... 80 °C (Вентильный штекер) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Соединители для клапанов | |
Обозначение стандарта | Разъемы для клапанов |
Стандарты/нормативные документы | EN 175301-803 |
Номер артикула | 1400881 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1DLA |
Страница каталога | Стр. 230 (C-2-2019) |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |