SAC-5P-Y/0,6-1,4-PUR/A-1L-ZSCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1402558

Кабель для датчика/исполнительного элемента, 3-жильн., полиуретан, без галогенов, черно-серый RAL 7021, прямой штекер  M12-SPEEDCON, мех. ключ A, на вентильный штекер C (8 мм), с  1 светодиодом, подключение с диодом Зенера, длина кабеля: S1 0,6 м и S2 1,4 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия