SAC-5P- 1,5-PUR/P12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1395814

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12 Push-Pull, кодирование: A, длина кабеля: 1,5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи системы быстрой фиксации push-pull