SAC-5P-100,0-280/SH-2,5
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1435446
Продается на метры, Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, длина кабеля: 100 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель, продается на метры |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | есть |
Сопротивление кабеля, макс. | 8 Ом/км |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Длина кабеля | 100 м |
Вес проводника | 202 кг/км |
Тип кабеля | PUR без галогена, серого цвета |
Сокращение | 280 |
Наружный диаметр кабеля | 10,40 мм ±0,3 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,85 мм ±0,1 мм |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный, розовый |
Сечение жил кабеля | 5x 2,5 мм² |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 141x 0,15 мм |
AWG, напряжение питания | 14 |
Материал, изоляция проводника | PP |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,31 мм |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение, проводник | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
Проводники - сопротивление | ≤ 8 Ом/км (при 20 °C) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Количество циклов изгибания | 5000000 |
Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях | 10 x D |
Путь перемещения | 10 м |
Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
Ускорение | 10 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно DIN EN 50267-2-1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404, 168 ч при 100 °C |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горение кабелей) |
согласно UL 758/1581 FT1 | |
согласно DIN EN 60332-1-2 | |
Стойкость, прочие данные | Устойчивость к гидролизу и микробам согласно VDE 0282, часть 10 |
низкая адгезия | |
износоустойчивый | |
Оптоволоконный кабель | |
Среда передачи | Медь |
Механические данные | |
Макс. количество циклов изгибания | 5000000 |
Условия окружающей среды | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404, 168 ч при 100 °C |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горение кабелей) |
согласно UL 758/1581 FT1 | |
согласно DIN EN 60332-1-2 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404, 168 ч при 100 °C |
Стойкость, прочие данные | Устойчивость к гидролизу и микробам согласно VDE 0282, часть 10 |
низкая адгезия | |
износоустойчивый |
Номер артикула | 1435446 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1LBA |
GTIN | 4063151810443 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 20 489,337 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 19 274,467 g |
Номер таможенного тарифа | 85444999 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А