SAC-4P-M12MS/ 1,5-150/M12FS-2L
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1401279
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, отвержденный излучением, устойчив к сварочному грату, оранжевый RAL 2003, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, длина кабеля: 1,5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | 2 светодиодных индикатора |
Индикатор состояния имеется | да |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 1,5 м |
PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
Размерный чертеж |
|
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Шаг общей скрутки | 27 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57 Ом/км |
Номинальное напряжение, кабель | 320 В (AC) |
Испытательное напряжение | 2500 В (50 Гц, 5 минут) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | мин. 15 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | мин. 30 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 52 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±360 °/м |
Без галогенов | кабель из не содержащего галогенов материала |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
устойчив к сварочным брызгам | |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
отвержденный излучением | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1401279 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | AF1CCA |
GTIN | 4046356544856 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 72,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 72,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А