SAC-12P-MS/20,0-PUR/FS SCO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1360873
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 12-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, длина кабеля: 20 м
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Экономия места – благодаря многополюсным разъемам