SAC-12P-MS/ 0,7-35T/MS SH SCO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1186594
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 12-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 0,7 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Полюсов | 12 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC | |
| Номинальный ток IN | 1,5 A |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 12 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 12 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 0,7 м |
| Полиуретан/ПВХ, черный, витая пара [35T] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 87 кг/км |
| UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 12 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Полиуретан/ПВХ, черный, витая пара [35T] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 18x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 12x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 8,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | белый-коричневый, зеленый-желтый, серый-розовый, синий-красный, черный-фиолетовый, серый/розовый-красный/синий |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 6 пар проводников с наполнителем для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 142 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | 42 В AC |
| Испытательное напряжение | 1500 В AC |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 43 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 85 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 85 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Негорючесть | согласно DIN EN 60332-1-2 |
| согласно VW-1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам (согласно EN 50396) |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1186594 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF1CNA |
| GTIN | 4063151228521 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 97,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 97 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А