SAC-6P-DTMS/ 3,0-PUR/DTFS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1415038
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 6-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое DEUTSCH DT04-6P Зажимное соединение, кодирование: A, Соединение: без схемы подключения, к Гнездо прямое DEUTSCH DT06-6S Зажимное соединение, Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 3 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Переносная гидравлическая система |
| Полюсов | 6 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Материал, уплотнение | Силикон |
| Материал корпуса ручки | TPU |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Материал, контактная поверхность | покрытый никелем |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | отсутствует |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 48 В DC | |
| Номинальный ток IN | 8 A |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое DEUTSCH DT04-6P Зажимное соединение |
| Полюсов | 6 |
| Тип фиксатора | Зажимное соединение |
| Вид кодировки | A |
| Защитная схема | без схемы подключения |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое DEUTSCH DT06-6S Зажимное соединение |
| Полюсов | 6 |
| Тип фиксатора | Зажимное соединение |
| Защитная схема | без схемы подключения |
| Длина кабеля | 3 м |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 68 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 6 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Сечение жил кабеля | 6x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,69 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный, серый, розовый |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,38 мм |
| Общая скрутка | 6 жил в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 26 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 33 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 65 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 48 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| согласно DIN EN 50267-2-1 | |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горизонтальный) |
| согласно UL 758/1581 FT2 | |
| согласно DIN EN 60332-2-2 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 100 °C |
| согласно UL 758, 168 ч при 60 °C | |
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| низкая адгезия | |
| износоустойчивый | |
| Прочие характеристики | гибкий |
| для тяговых цепей | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| IP69K | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -20 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
| Номер артикула | 1415038 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1DWA |
| GTIN | 4055626037097 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 262,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 262,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bd00c9e3-a457-4023-94b0-01e16bc57882 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 3,448 кг CO2e |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А